配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
型号: 09 69 181 5423
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 40A POWER
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 40A POWER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5423
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 40A POWER
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Tip de contact Solder contact
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 4 ... 6 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Curent nominal ≤ 40 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7.5 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +155 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 7 N
  • Forţă de extragere ≈ 5 N
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Grosime strat ≥ 0.76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Material (blocare) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1.987 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140096790
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522