配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 5230
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5230
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Kontakttyp Koaxialkontakt
  • Kontaktbeskrivning
    Rak
    till kablar RG 179 BU, 187 AU
  • Funktioner Yttre hylsa: krimpning i verktygets hålighet B
Version
  • Förbindningsmetod Lödterminering
  • Förbindningsmetod Löd-/krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Märkström ≤ 2 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd
    ‌2,7 mΩ till invändig kontaktpressback
    ‌2,7 mΩ till yttre hylsa
  • Impedans koaxial 75 Ω
  • Avskalningslängd
    3 mm till invändig kontaktpressback
    5 mm Skärmning
    9,5 mm kabeljack
  • Begränsande temperatur -55 ... +135 °C
  • Isättningskraft ≤ 7 N
  • Urtagningskraft ≤ 7 N
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialprestanda
  • Material (kontakter)
    Kopparlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Material (låsning) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 2,26 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140096714
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522