配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
4
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu
    Se stínicí destičkou
    Uzavíratelné víčko
Verze
  • Velikost D-Sub 4
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování Pro šrouby s rýhovanou hlavou
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Podrobnosti
    Šroub s rýhovanou hlavou objednávejte zvlášť.
    Pro hustotu uspořádání 3 TE (15,24 mm)
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
  • Okolní teplota -30 ... +100 °C
  • Průměr kabelu 5 ... 11 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Délka 41,15 mm
  • Šířka 69,8 mm
  • Výška 15 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 30
  • Hmotnost netto 44,833 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140092761
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416