Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
3
Part Number: 09 67 000 7278
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Fêmea
Liga de cobre
Seção transversal do condutor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 67 000 7278
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
3
Detalhes do produto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 冲压针
技术参数
  • 导体截面积 0.09 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • 线芯外径 ≤1.02 mm
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 500
  • 净重 0.14 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140086913
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare