配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0615
DSUB MA 25pol.metal.plastic cap w.chain
DSUB MA 25pol.metal.plastic cap w.chain

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器, 含链条
尺寸: D-Sub 3
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 025 0615
DSUB MA 25pol.metal.plastic cap w.chain
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series D-Sub
  • Type of accessory 保护盖
  • Description of the accessory
    适用于公连接器
    含链条
Version
  • Size D-Sub 3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
材料特性
  • Material (accessories) 金属化塑料
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • 加州 65 号提案物质
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 5 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091757
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467