配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0615
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器, 含链条
尺寸: D-Sub 4
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 037 0615
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    Con cadena
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 5,977 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092815
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467