Tools
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettori ibridi
Dati e potenza/segnale
09 69 281 5422
型号: 09 69 281 5422
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 30A POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 5422
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 30A POWER
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
D-Sub
Identificazione
Mixed
Tipo di contatto
Contatto a saldare
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
2,5 ... 6 mm²
Sezione conduttori
AWG 12 ... AWG 10
Corrente d'esercizio
≤ 30 A
Resistenza di contatto
≤ 1 mΩ
Lunghezza di spellatura
7,5 mm
Temperatura massima
-55 ... +155 °C
Forza di inserzione
≤ 7 N
Forza di prelievo
≈ 5 N
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Spessore strati
≥ 0,76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Materiale (agganci)
Lega di rame
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
2,514 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140099050
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05