配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 67 000 7570
DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 67 000 7570
DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.21 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 4.5 mm
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) HMC gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0.201 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140229259
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较