电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 7176
型号: 09 67 000 7176
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
新
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 7176
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL
注释
比较
新
Crimp Advisor
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
Contacts
系列
D-Sub
标识
Standard
插针类型
Crimp contact
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Male
制造过程
Stamped contacts
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
线芯外径
≤1.02 mm
接触电阻
≤ 10 mΩ
剥线长度
2.5 ... 3 mm
性能等级
1
acc. to CECC 75301-802
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
商业数据
包装尺寸
500
净重
0.12 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140086746
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® Q