Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
3
Objednací číslo: 09 67 000 7177
DSUB STI-C-BL AWG 24-28 AFS 3
DSUB STI-C-BL AWG 24-28 AFS 3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Male
Slitina mědi
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 67 000 7177
DSUB STI-C-BL AWG 24-28 AFS 3
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Lisované kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Vnější průměr vodiče ≤1,02 mm
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
  • Úroveň vlastností 3
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 500
  • Hmotnost netto 0,12 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140086753
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte