电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 7167
型号: 09 67 000 7167
DSUB 500 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7167
DSUB 500 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
D-Sub
Identifiering
Standard
Kontakttyp
Krimpkontakt
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Tillverkningsprocess
Pressade kontakter
Leveransomfattning
500 stycken på en rulle
Avrullning vänster
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.09 ... 0.25 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
Ledare ytterdiameter
≤1.02 mm
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Avskalningslängd
2.5 ... 3 mm
Prestandanivå
3
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
100 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140086722
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found