129
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0433 160
型号: 09 67 009 0433 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0433 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Krytku lze přišroubovat
Verze
Velikost
D-Sub 1
Stínění
Stíněné provedení
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Způsob zajišťování
S dlouhými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
0,25 Nm Šroub krytky
0,4 Nm Zajišťovací šroub
Okolní teplota
-20 ... +90 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30
Průměr kabelu
1,5 ... 7,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Povrch (kryt)
Pokovené provedení
Délka
30,7 mm
Šířka
31,5 mm
Výška
15,2 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6 a)-I:
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
17 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140222113
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found