Způsob zajišťování
S dlouhými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
0,25 Nm Šroub krytky
0,4 Nm Zajišťovací šroub
Okolní teplota
-20 ... +90 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30
Průměr kabelu
1,5 ... 7,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
Černá
Délka
30,7 mm
Šířka
31,5 mm
Výška
15,2 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo