登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori hibrizi
Data and power/signal
09 67 015 0511
型号: 09 67 015 0511
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 015 0511
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Seria
D-Sub
Tip carcasă/priză
Shell housing
Versiune
Mărime
D-Sub 2
Versiune
Side entry
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x
Fixare cablu
Cable clamp
Tip blocare
Spring or slide locking
2 piese
Yes
Separabile
Yes
Detalii
for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0.25 Nm Cable clamp screw
0.4 Nm Fixing screws
Temperatura ambiantă
-55 ... +120 °C
Diametru cablu
5.75 ... 9 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Thermoplastic
Culoare (carcasă/priză)
Grey
Lungime
39.4 mm
Lăţime
12.8 mm
Înălţime
28 mm
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
9.7 g
Ţara de origine
Switzerland
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140090583
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05