登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
09 67 015 0452
型号: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de carcasa/base
Base
Descripción de carcasa/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 2
Versión
Entrada superior/lateral
número de entradas de cable
3
Entrada de cable
3x
Fijación de cable
Conector glándula
Tipo de bloqueo
Bloqueo por resorte o deslizante
2 partes
Sí
Separable
Sí
Contenidos del paquete
2x Clavijas ciegas
Características técnicas
Par de apriete
0,3 Nm Tornillo de abrazadera para cable
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Diámetro de cable
3 ... 7 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Termoplástico
Color (carcasa/base)
Negro
Longitud
40 mm
Anchura
39,4 mm
Altura
15,4 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
0,1 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140090521
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found