デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 67 025 0511
型号: 09 67 025 0511
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 025 0511
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
バージョン
サイズ
D-Sub 3
バージョン
サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
ロックタイプ
スプリングロックまたはスライドロック
2個の部品
はい
分離可能
はい
詳細
高密度 3 TE (15.24mm)用
技術的特性
締付けトルク
0.25 Nm ケーブルクランプネジ
0.4 Nm 固定ネジ
周囲温度
-55 ... +120 °C
ケーブル径
5.75 ... 9 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
カラー(フード/ハウジング)
グレー
長さ
53.3 mm
幅
12.8 mm
高さ
34 mm
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
15.18 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140091658
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found