登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Adat és teljesítmény/jel
09 67 050 0424
型号: 09 67 050 0424
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 5
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 050 0424
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Sorozat
D-Sub
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Házburkolat
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Zárható védősapka
Verzió
Méret
D-Sub 5
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Kábelbilincs
Törésgátló Választható
Rögzítés típusa
Recézett csavar Menet UNC 4-40
2 rész
Nem
Leválasztható
Igen
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,4 Nm rögzítőcsavar
0,4 Nm Csavaros kábelbilincs
Környezeti hőmérséklet
-55 ... +110 °C
Kábel átmérője
14 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Hőre lágyuló műanyag
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Fekete
Hossz
67,5 mm
Szélesség
40 mm
Magasság
19 mm
RoHS
konform
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
24,1 g
Származási ország
Svédország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140093386
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity