登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 050 0452
型号: 09 67 050 0452
D-Sub 50P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 050 0452
D-Sub 50P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
Deckel verschraubbar
Ausführung
Baugröße
D-Sub 5
Ausführung
gerader/seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
3
Kabeleingang
3x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Verriegelungsart
Hebel- oder Schiebeverriegelung
2-teilig
ja
teilbar
ja
Lieferumfang
2x Blindstopfen
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,3 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Kabeldurchmesser
4 ... 9 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Farbe Gehäuse
schwarz
Länge
40 mm
Breite
67 mm
Höhe
17,9 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
24,8 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140093461
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found