配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9974
DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm
DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
无螺母, 螺纹M3/M3, 全长 11 mm
注释
比较
型号: 09 67 001 9974
DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 암형 나사 잠금장치
  • 액세서리 설명
    너트 미포함
    스레드 M3/M3
    총 길이 11 mm
버전
  • 상세설명 하나의 커넥터에 대해 2개 제품을 주문하십시오.
기술적 특성
  • 조임 토크 <0.6 Nm
자재 특성
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 0.85 g
  • 원산지 인도
  • 유럽 관세 번호 73181900
  • GTIN 5713140087804
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400