Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 001 9976
DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM
DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Bloqueo de tornillo hembra
Sin tuerca, Rosca M3/UNC, Longitud total de 11 mm
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 001 9976
DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Šroubovací čep
  • Popis příslušenství
    Bez matice
    Závit M3/UNC
    Celková délka 11 mm
Verze
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment <0,6 Nm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,627 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140087811
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare