配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
5
型号: 09 68 453 7613
DSUB ANGLED US FEM
DSUB ANGLED US FEM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 68 453 7613
DSUB ANGLED US FEM
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada D-Sub
  • Identifikace 标准
  • Prvek 连接器
  • Specifikace U.S. Footprint
  • Popis kontaktu
    冲压
    弯式
Verze
  • Způsob připojení 波峰焊接接线方式
  • Provedení 母头
  • Velikost D-Sub 4
  • Typ připojení 主板到子插件板
  • Počet kontaktů 37
  • Další kontakty 有接地针
  • Délka zakončení 3.2 mm
  • Upevnění PCB 带锁板扣
  • Způsob zajišťování 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • Vzdálenost mezi řadami 2.84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.77 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6.5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 123 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等级 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 19.3 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140095915
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较