登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
09 66 456 6616
型号: 09 66 456 6616
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 37P PL2 GC4-HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 456 6616
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 37P PL2 GC4-HT
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
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
D-Sub
Tanımlama
标准
Eleman
连接器
Teknik özellikler
Low-profile
Kontak açıklaması
冲压
弯式
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
回焊焊接接线方式 (THR)
Soket tipi
母头
Boyut
D-Sub 4
Bağlantı türü
主板到子插件板
Kontak sayısı
37
Sonlandırma uzunluğu
2.9 mm
PCB sabitlemesi
带锁板扣
Kilitleme tipi
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2.54 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.76 mm
Nominal akım
6.5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Yerleştirme kuvveti
≤ 123 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 11 N
≤ 82 N
Performans seviyesi
2
符合 CECC 75301-802 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Kurulum yüksekliği
3.6 mm
Hot plugging
无
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
外壳:钢、镀镍
Renk (parça)
灰色
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
17,5 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140085800
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05