登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
8
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
09 66 156 6611
型号: 09 66 156 6611
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GCM3HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 6611
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GCM3HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
D-Sub
Tanımlama
标准
Eleman
连接器
Kontak açıklaması
冲压
弯式
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
回焊焊接接线方式 (THR)
Soket tipi
母头
Boyut
D-Sub 1
Bağlantı türü
主板到子插件板
Kontak sayısı
9
Sonlandırma uzunluğu
2.9 mm
PCB sabitlemesi
带锁板扣
Kilitleme tipi
带螺纹的固定法兰 M3
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2.54 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.74 mm
Nominal akım
6.5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Yerleştirme kuvveti
≤ 30 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Performans seviyesi
2
符合 CECC 75301-802 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Kurulum yüksekliği
7.3 mm
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
外壳:钢、镀镍
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
6.78 g
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140081154
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05