配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 66 311 6501
DSUB25F-EG-PL2-SKS-M3
DSUB25F-EG-PL2-SKS-M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 311 6501
DSUB25F-EG-PL2-SKS-M3
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 25
  • Długość przyłączenia 2,9 mm
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z gwintem M3
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 83 N
  • Siła wycofania
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,12 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140083127
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较