Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
09 66 511 6503
型号: 09 66 511 6503
DSUB SV FE SSDP STR 50P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 511 6503
DSUB SV FE SSDP STR 50P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Beskrivelse af kontakten
Udstanset
Lige
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Køn
Hun
Størrelse
D-Sub 5
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
Antal kontakter
50
Termineringslængde
2,9 mm
Låsetype
Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2,84 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,76 mm
Nominel strøm
6,5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0,4 Nm Låsskruv
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 167 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Ydeevneniveau
2
enligt CECC 75301-802
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1.6 mm
Samlingshøjde
6,2 mm
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
Skal: pläterat stål
Farve (indsats)
Svart
Materiale (kontakter)
Kopparlegering
Overflade (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS-undtagelser
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Innehåller ej
REACH BILAG XIV-stoffer
Innehåller ej
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nickel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
24,4 g
Oprindelsesland
Vietnam
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140086005
eCl@ss
27.440.214,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found