配套产品
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Lengő csatlakozóházak/házak
4
型号: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
DSUB SV FE TSDC 15P AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Lengő csatlakozóházak/házak
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Turned
    Straight
Verzió
  • Lezárási mód Solder cup termination
  • Fajta Female
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Érintkezők száma 15
  • Rögzítés típusa Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.5 mm² max.
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 7.5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2.5 ... 3 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, tin plated
  • Színes (betét) White
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 9.466 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140090798
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469