配套产品
配套产品 新
Combinables
3
饰品
5
型号: 09 67 015 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 015 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 2
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 15
  • 端子長さ 5.8 mm
  • PCB固定 基板ロックなし
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • フランジ高さ 6.5 mm
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 50 N
  • 引抜力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 5.4 mm
  • Hot plugging 无
材質
  • 材質 (インサート)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀锡
  • カラー(インサート) 白
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀贵金属
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 有
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 铅
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 有
  • カリフォルニアProposition 65物質
    铅
    镍
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 8.2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140090835
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469