登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
5
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
09 66 156 7613
型号: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Connectors
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standard
Eleman
Connector
Kontak açıklaması
Stamped
Angled
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Reflow soldering termination (THR)
Soket tipi
Female
Boyut
D-Sub 1
Bağlantı türü
Motherboard to daughtercard
Kontak sayısı
9
Sonlandırma uzunluğu
2.9 mm
PCB sabitlemesi
With board locks
Kilitleme tipi
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2.54 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.74 mm
Nominal akım
6.5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0.4 Nm Locking screw
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Yerleştirme kuvveti
≤ 30 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Performans seviyesi
3
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Kurulum yüksekliği
7.3 mm
Hot plugging
No
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
Shell: steel, nickel plated
Renk (parça)
Grey
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Yüzey (kontaklar)
Noble metal over Ni
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS muafiyetleri
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV durumu
compliant with exemption
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Yes
REACH SVHC maddeleri
Lead
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Yes
California Önerme 65 madde
Lead
Nickel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
9.86 g
Menşei ülkesi
Romania
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140081239
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05