登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
服务接口
...
Han-Port
®
数据连接器
39 50 002 0122
型号: 39 50 002 0122
Data module (4x RJ45)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
数据连接器
带屏蔽板, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类
注释
比较
型号: 39 50 002 0122
Data module (4x RJ45)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插座
上壳/底座系列
Han-Port
®
原件
数据连接器
规格
带屏蔽板
RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
商业数据
包装尺寸
1
净重
79.7 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140155039
eCl@ss
27182890 用于开关柜、外壳、机架(未指定)的元件
ETIM
EC002620
UNSPSC 24.0
43223300
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®