9
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
Han-Port
®
数据连接器
39 50 003 0040
型号: 39 50 003 0040
Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
数据连接器
无屏蔽板, D-Sub 1(9 针)母/公转接口, D-Sub 3(25 针)母/公转接口
注释
比较
型号: 39 50 003 0040
Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Sockets
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Port
®
Elem
Data connectors
Specifikáció
Without shielding plate
D-Sub 1 (9 poles) female/male gender changer
D-Sub 3 (25 poles) female/male gender changer
Anyag tulajdonságai
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
77.29 g
Származási ország
Czechia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140155107
eCl@ss
27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
ETIM
EC002620
UNSPSC 24.0
43223300
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®