配套产品
配套产品
型号: 09 45 453 2605
Designation label unprinted
Designation label unprinted

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
标示条
不带标注
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2605
Designation label unprinted
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Operatörsgränssnitt
  • Tillbehörstyp Identifieringsremsa
  • Tillbehörsbeskrivning Utan märkning
Version
  • Installationshålets diameter 30,5 mm
Tekniska egenskaper
  • Ytterdiameter ‌ 24 mm
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Polyetentereftalat (PET)
  • Färg (tillbehör) Vit
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Ursprungsland Tjeckien
  • GTIN 5713140474758
  • eCl@ss 27.371.225,00
  • ETIM EC000624
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较