配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
5
型号: 09 23 000 9953
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.10
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9953
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Tüskeburkolat
  • A tartozék leírása
    2C típusú anya csatlakozókhoz
    2R típusú apa csatlakozókhoz
Verzió
  • Lezárás hossz
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Rögzítés Benyomható rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,4 mm ±0,5 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Hőre lágyuló műanyag
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 3,31 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140041233
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400