Matching Products
Matching Products NUEVO
饰品
2
Número de parte: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juego de carga
USB
Tipo de conexión: Clavija tipo A, Clavija tipo A
Notes
Compare
Número de parte: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 装载套
  • 规格 USB
版本
  • 连接方式 A型插座
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 输出电流 ‌2.4 A
  • 输入电压 15 ... 31.2 V DC
  • 输出电压 5 V DC ±0,25 ‌
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 45.252 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85044090
  • GTIN 5713140720060
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare