登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Przyciski panelowe
Interfejsy serwisowe
...
har
-port
USB
61 06 000 3355
型号: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁紧螺母
M30
外径: 36 mm
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har
-port
附件种类
锁紧螺母
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C
存储温度
-40 ... +80 °C
尺寸
M30
外径
36 mm
厚度
4 mm
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
颜色(附件)
黑色
商业数据
包装尺寸
100
原产国
德国
欧洲海关关税号
39269097
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found