设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 868 6569 100
型号: 09 48 868 6569 100
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6569 100
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, grey
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,grey
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,grey
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5e Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Mezní teplota
0 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
FRNC (LSZH)
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
401 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140253520
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found