登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
RJ45
09 48 868 6571 005
型号: 09 48 868 6571 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6571 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
0,5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2 getwist paar
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
0 ... +60 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
FRNC (LSZH)
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
32 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140253674
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found