登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
172
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
RJ45
09 48 878 7585 250
型号: 09 48 878 7585 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A grey 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7585 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A grey 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING DualBoot RJ45
Kontaktdon 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
25 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2 tvinnade trådpar
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
0 ... +60 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
FRNC (LSZH)
Färg (kabel)
灰色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 ämnen
不包含
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
975 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140392878
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609