登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
172
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Data
...
Network Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 878 7584 150
型号: 09 48 878 7584 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7584 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, white
1. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., white
2. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., white
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
2. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
15 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2 Twisted Pair
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
0 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
Fehér
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140881921
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609