配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 LP 14-polig
  • Steckverbinder 2
    M16
    Buchse
    12-polig
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    halogenfrei
    silikonfrei
  • Merkmale
    hochflexibel
    Schleppkettenfähig
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Adernaufbau 6x 2x 0,25 mm²
  • Anwendungsgebiet für Encoderanschluss
Anschlussdaten
  • Nennspannung 60 V DC
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275386
  • eCl@ss 27060307 Konfektionierte Datenleitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较