登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
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
Siemens 系统电缆
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0015 0050
型号: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
规格
两端预接
连接器1
LP 14 针
连接器2
M12
母头
12 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
非常防油
无硅
特点
绞线
版本
电缆长度
0.5 m
芯结构
6x 2x 0.34 mm²
应用领域
用于编码器连接
接线数据
额定电压
60 V DC
技术参数
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
规格
IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274624
eCl@ss
27060307 总线电缆
ETIM
EC002599