配套产品
配套产品
型号: 09 18 026 7006
TWIST CABLE
TWIST CABLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
双绞
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 026 7006
TWIST CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
  • Beschrijving van de kabel Getwist paar
Versie
  • Kabellengte 30,48 m
  • Aantal kernen 26
  • Kernstructuur AWG 28/7
Technische eigenschappen
  • Impedantie 122 Ω
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +105 °C
  • Looptijd signaal bij 20 °C ≤ 5,35 ns/m
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Kleurgecodeerd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 VW-1
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 66,4 g
  • Nettogewicht ‌ 46 g/m
  • Land van herkomst VS
  • Europees douanetariefnummer 85444993
  • GTIN 5713140024908
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较