配套产品
配套产品
型号: 09 18 040 7006
TWIST CABLE
TWIST CABLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
双绞
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 040 7006
TWIST CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
  • Beskrivelse af kablet Parsnoet
Version
  • Kabellængde 30,48 m
  • Antal ledninger 40
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Impedans 122 Ω
  • Begrænsende temperatur -20 ... +105 °C
  • Signalkørselstid ved 20° C ≤ 5,35 ns/m
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Kodowanie kolorem
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 VW-1
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niezawarte
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niezawarte
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer Niezawarte
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.610 g
  • Oprindelsesland USA
  • Europæisk toldtarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140025202
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较