配套产品
配套产品
型号: 33 04 411 0010 025
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Monomódusú
Kábelhossz: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 025
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Expanded beam
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó Expanded beam 2 csatorna
  • 2. csatlakozó LC duplex
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Monomódusú
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Optikai szálak száma 2
  • Optikai száltípus 2E9/125 G657.A1
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Alumínium
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP szám 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140271067
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600