登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 61 431 0010 001
型号: 33 61 431 0010 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0010 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
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
Kabeltyp
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Złącze 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Złącze 2
LCdx SM
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING PushPull (V4)
Identyfikacja
Industrial Fibre Optic
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING PushPull (V4)
Złącze 2
LC duplex
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
Tryb jednomodowy
Zalewane
Wersja
Długość kabla
1 m
Konstrukcja rdzenia
9 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Średnica przewodu
6,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
79 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140271715
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found