登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 61 221 0450 003
型号: 33 61 221 0450 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0450 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 45m
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
Tip cablu
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Conector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Conector 2
PushPull2 v4 MM overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Identificare
Industrial Fibre Optic
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Multimod
Suprainjectat
Versiune
Lungimea cablului
45 m
Structură miez
62,5 / 125 µm
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP68
Diametru cablu
6,5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Termoplastic
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
79 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140261396
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found