Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 61 431 0070 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 7m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 7m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod, Suprainjectat
Lungimea cablului: 7 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 61 431 0070 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 7m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identificare Industrial Fibre Optic
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 SC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului
    Multimod
    Suprainjectat
Versiune
  • Lungimea cablului 7 m
  • Structură miez 50 / 125 µm
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Diametru cablu 6,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 79 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140272040
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați