登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0120 006
型号: 33 61 431 0120 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0120 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 12m
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
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
SCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identifiering
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING PushPull (V4)
Kontaktdon 2
SC duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Övergjuten
Version
Kabellängd
12 m
Ledarstruktur
62,5/125 µm
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6.5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
79 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140272361
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found