配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0800 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 80m
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 80m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 80 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0800 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 80m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Industrial Fibre Optic
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1 HARTING PushPull (V4)
  • Соединитель 2 SC 双芯
  • Тип кабеля 光缆
  • Описание кабеля
    多模
    一体成型
Версия
  • Длина кабеля 80 m
  • Структура ядра 62.5 / 125 µm
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 79 g
  • Страна изготовления 捷克
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140272491
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600