登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 61 431 0300 004
型号: 33 61 431 0300 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0300 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 30m
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
Tip cablu
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Conector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Conector 2
SCdx SM
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Identificare
Industrial Fibre Optic
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
SC duplex
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Unimod
Suprainjectat
Versiune
Lungimea cablului
30 m
Structură miez
9 / 125 µm
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP68
Diametru cablu
6,5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Termoplastic
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
79 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140272699
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Germană)
PDF (Engleză)
PDF (Cehă)
PDF (Daneză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Japoneză)
PDF (Coreeană)
PDF (Franceză)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found