登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
35
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
...
Data
Fibra óptica Sistema de cabos
33 01 241 0040 034
型号: 33 01 241 0040 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0040 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
FO 50/125 IV(ZN)HH
Conector 1
SCdx MM
Conector 2
LCdx MM
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
SC 双芯
Conector 2
LC duplex
Tipo de cabo
光缆
Descrição do cabo
多模
Versão
Comprimento do cabo
4 m
Número de fibras
2
Tipo de fibra
2G50/125 OM3
Características técnicas
Diâmetro do cabo
5.17 mm
Propriedades do material
Cor (cabo)
浅蓝色
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
28 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140270541
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling